Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 70 - 190 mm / [Traglast] 61.2, 163.2 daN (kgf) | 60, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
Verwendet werden die Lenkrollen von TRUSCO NAKAYAMA für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 70 und 190 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 61.2, 163.2 daN (kgf) | 60 oder 160 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 220 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Nylon.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TYSNY-125
Teilenummer
|
---|
TYSNY-125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | kA | 150 | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 40 | 11 | 153.0 | 4989999296976 | 474-8026 | 750 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Radwerkstoff | Nylon | Radmerkmale | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Lastkategorie | Geringe/mittlere Last | Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / TYS Serie / Nylon Rad / Lochplatte, die Teilenummer ist TYSNY-125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TYSNY-125.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Plattenlänge A(mm)
Plattenbreite B(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P(mm)
Zulässige Last(kgf)
JAN-Code
Bestellcode
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TYSNY-100 |
TYSNY-150 |
TYSNY-50 |
TYSNY-65 |
TYSNY-75 |
TYSNYB-100 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | kA | 120 | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 11 | 122.4 | 4989999296969 | 474-8018 | 700 | |
30.45 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | kA | 160 | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 11 | 163.2 | 4989999296983 | 474-8034 | 800 | |
9.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 70 | 35.01~80.00 | kA | 60 | Rundbohrung | 55 | 42 | 70 | 58 | 50 | 28 | 8.8 | 61.2 | 4989999296938 | 474-7984 | 550 | |
9.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | kA | 70 | Rundbohrung | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 8.8 | 71.4 | 4989999296945 | 474-7992 | 600 | ||
11.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 93 | 35.01~80.00 | kA | 80 | Rundbohrung | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 8.8 | 81.6 | 4989999296952 | 474-8000 | 650 | |
23.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 120 | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 11 | 122.4 | 4989999297300 | 474-8077 | 700 |