Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 132 - 250 mm / [Traglast] 102, 224.4 daN (kgf) | 160, 220 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
TRUSCO NAKAYAMA hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 132 und 250 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 102, 224.4 daN (kgf) | 160 oder 220 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 220 daN (kgf). Nylon ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TYSNJ130S
Teilenummer
|
---|
TYSNJ130S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Befestigungsmaterial | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 170 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 160 | Edelstahl | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 130 | 40 | 11 | 163.2 | 4989999531930 | 278-1859 | 1520 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Radwerkstoff | Nylon | Radmerkmale | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Lastkategorie | Mittlere Last | Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / TYSNJ□□□, TYSNJ□□□S / Edelstahlblech-Korpus / Nylon Rad / Nylon-Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist TYSNJ130S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TYSNJ130S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Befestigungsmaterial
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Plattenlänge A(mm)
Plattenbreite B(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P(mm)
Zulässige Last(kgf)
JAN-Code
Bestellcode
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TYSNJ100 |
TYSNJ100S |
TYSNJ130 |
TYSNJ150 |
TYSNJ150S |
TYSNJ200 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Befestigungsmaterial | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | kA | 160 | [Stahl] Stahl | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 11 | 102 | 4989999531886 | 278-1778 | 820 | ||
59.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 160 | Edelstahl | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 11 | 102 | 4989999531923 | 278-1841 | 910 | ||
99.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 170 | 140.01~220.00 | kA | 160 | Edelstahl | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 130 | 40 | 11 | 163.2 | 4989999531893 | 278-1786 | 1320 | ||
108.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | kA | 160 | Edelstahl | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 11 | 163.2 | 4989999531909 | 278-1794 | 1420 | ||
123.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 160 | Edelstahl | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 11 | 163.2 | 4989999531947 | 278-1867 | 1620 | ||
115.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 250 | 140.01~220.00 | kA | 220 | Edelstahl | 105(115) | 105(115) | 140 | 140 | 200 | 43 | 11.5 | 224.4 | 4989999531916 | 278-1808 | 3060 |