Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 97 - 126 mm / [Traglast] 61.2, 71.4 daN (kgf) | 60, 70 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan
TRUSCO NAKAYAMA hat diese Apparate-Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 97 und 126 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 61.2, 71.4 daN (kgf) | 60 oder 70 daN (kgf). Bei 35.01 oder 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Polyurethan ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TYST75NU
Teilenummer
|
---|
TYST75NU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Gewinde-Ø | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Gewindesteigung (mm) | Achsenlänge L (mm) | Zulässige Last (kgf) | Spezifikationen | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 97 | kA | 70 | M12 | 75 | 26 | 1.75 | 35 | 71.4 | Zum Einschrauben | 4989999687323 | 278-3126 | 360 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Radwerkstoff | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Ölbeständigkeit / kA | Befestigungsmaterial | Stahl | Lastkategorie | Geringe Last |
Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / TYST□□□NU, TYST□□□NUS / Kunststoff Felge / PUR-Belag / Gewindebolzen, die Teilenummer ist TYST75NU.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TYST75NU.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Gewinde-Ø
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Gewindesteigung(mm)
Achsenlänge L(mm)
Zulässige Last(kgf)
Spezifikationen
JAN-Code
Bestellcode
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TYST100NU |
TYST100NUS |
TYST75NUS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Gewinde-Ø | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Gewindesteigung (mm) | Achsenlänge L (mm) | Zulässige Last (kgf) | Spezifikationen | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 126 | kA | 60 | M16 | 100 | 28 | 2 | 40 | 61.2 | Zum Einschrauben | 4989999687347 | 278-3142 | 435 | ||
18.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 126 | Mit Rotationsklemme | 60 | M16 | 100 | 28 | 2 | 40 | 61.2 | Einschraubbar/mit Stopper | 4989999687354 | 278-3151 | 505 | ||
12.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 97 | Mit Rotationsklemme | 70 | M12 | 75 | 26 | 1.75 | 35 | 71.4 | Einschraubbar/mit Stopper | 4989999687330 | 278-3134 | 395 |