Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | geräuscharm | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 93 - 122 mm / [Traglast] 35.7, 66.3 daN (kgf) | 35, 65 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer
Mit den Lenkrollen von TRUSCO NAKAYAMA kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 93 und 122 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 35.7, 66.3 daN (kgf) | 35 oder 65 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 80 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Elastomer.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TYSFHG100SELDS
Teilenummer
|
---|
TYSFHG100SELDS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 122 | Mit Rotationsklemme | 60 | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 28 | 8.8 | 61.2 | 4989999081688 | 389-9667 | 500 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Eigenschaften | Leise | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Elastomer | Radmerkmale | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Lastkategorie | Geringe Last | Spezifikationen | Radteil: Mit Radiallager |
Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / TYEF, TYSFHG / Elastomer / Lochplatte, die Teilenummer ist TYSFHG100SELDS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TYSFHG100SELDS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Plattenlänge A(mm)
Plattenbreite B(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P(mm)
Zulässige Last(kgf)
JAN-Code
Bestellcode
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TYEF75ELBDS |
TYSFHG100SEL |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 93 | Mit Rotationsklemme | 35 | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 20 | 6.5 | 35.7 | 4989999081541 | 389-9527 | 220 | |
14.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 122 | kA | 65 | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 28 | 8.8 | 66.3 | 4989999019940 | 359-9591 | 500 |