Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 100 - 250 mm / [Traglast] 82, 255 daN (kgf) | 80, 250 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk
Mit den Lenkrollen von TRUSCO NAKAYAMA kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 100 und 250 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 82, 255 daN (kgf) | 80 oder 250 daN (kgf). Bei 35.01 oder 320 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TJB150
Teilenummer
|
---|
TJB150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 198 | 140.01~220.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 200 | Lange Bohrung | 75(90) | 75(90) | 120 | 120 | 150 | 45 | 11 | 204 | 4518772003397 | 171-2489 | 2400 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Radwerkstoff | Kautschuk | Radmerkmale | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Lastkategorie | Geringe/mittlere Last | Spezifikationen | Rad: Proprietäres Sternmuster – schwenkbarer Teil: Doppellager – rotierender Teil: Beinhaltet Gewerbelager |
Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / TJ□□□, TJB□□□ / Stahlblech Felge / Gummi-Belag schwarz / Lochplatte, die Teilenummer ist TJB150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TJB150.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Plattenlänge A(mm)
Plattenbreite B(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P(mm)
Zulässige Last(kgf)
JAN-Code
Bestellcode
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TJ150 |
TJ200 |
TJ75 |
TJB100 |
TJB200 |
TJB75 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 198 | 140.01~220.00 | kA | 200 | Lange Bohrung | 75(90) | 75(90) | 120 | 120 | 150 | 45 | 11 | 204 | 4518772003199 | 171-2381 | 2250 | ||
45.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 250 | 220.01~320.00 | kA | 250 | Lange Bohrung | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 46 | 11.5 | 255 | 4518772003205 | 171-2403 | 3750 | ||
15.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 35.01~80.00 | kA | 80 | Rundbohrung | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | 9.5 | 82 | 4518772003168 | 171-2322 | 600 | ||
27.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 144 | 80.01~140.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 100 | Lange Bohrung | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 35 | 10.5 | 102 | 4518772003373 | 171-2446 | 1250 | ||
53.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 250 | 220.01~320.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 250 | Lange Bohrung | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 46 | 11.5 | 255 | 4518772003403 | 171-2501 | 4000 | ||
24.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 35.01~80.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 80 | Rundbohrung | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | 9.5 | 82 | 4518772003366 | 171-2420 | 650 |