Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 100 - 250 mm / [Traglast] 123, 408 daN (kgf) | 120, 400 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan
Die Lenkrollen von TRUSCO NAKAYAMA dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 100 und 250 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 123, 408 daN (kgf) | 120 oder 400 daN (kgf). Auf 80.01 oder 485 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyurethan verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TUJB100
Teilenummer
|
---|
TUJB100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lastkategorie | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 144 | 140.01~220.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 171 | Lange Bohrung | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 42 | Mittlere Last | 10.5 | 174 | 4518772003472 | 171-2454 | 1300 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Radwerkstoff | Polyurethan | Radmerkmale | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Spezifikationen | Rad: Proprietäres Sternmuster – schwenkbarer Teil: Doppellager – rotierender Teil: Beinhaltet Gewerbelager | Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / TUJ□□□, TUJB□□□ / Stahlblech Felge / PUR-Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist TUJB100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TUJB100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Plattenlänge A(mm)
Plattenbreite B(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P(mm)
Zulässige Last(kgf)
JAN-Code
Bestellcode
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TUJ150 |
TUJ200 |
TUJ75 |
TUJB130 |
TUJB150 |
TUJB200 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lastkategorie | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 198 | 220.01~320.00 | kA | 300 | Lange Bohrung | 75(90) | 75(90) | 120 | 120 | 150 | 45 | Schwere Last | 11 | 306 | 4518772003298 | 171-2390 | 2250 | ||
59.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 250 | 320.01~485.00 | kA | 400 | Lange Bohrung | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 46 | Schwere Last | 11.5 | 408 | 4518772003304 | 171-2411 | 3800 | ||
20.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 80.01~140.00 | kA | 120 | Rundbohrung | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | Mittlere Last | 9.5 | 123 | 4518772003267 | 171-2331 | 600 | ||
47.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 177 | 220.01~320.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 250 | Lange Bohrung | 75(90) | 75(90) | 110 | 110 | 130 | 45 | Mittlere Last | 11 | 255 | 4518772003489 | 171-2471 | 2150 | ||
52.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 198 | 220.01~320.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 300 | Lange Bohrung | 75(90) | 75(90) | 120 | 120 | 150 | 46 | Schwere Last | 11 | 306 | 4518772003496 | 171-2497 | 2400 | ||
69.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 250 | 320.01~485.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 400 | Lange Bohrung | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 46 | Schwere Last | 11.5 | 408 | 4518772003502 | 171-2519 | 3950 |