Bockrollen / TUK, TUKB / Stahlblech-Korpus / Blechfelge / PUR-Belag / Lochplatte

Bockrollen / TUK, TUKB / Stahlblech-Korpus / Blechfelge / PUR-Belag / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 100 - 250 mm / [Traglast] 123, 408 daN (kgf) | 120, 400 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan



Verwendet werden die Bockrollen von TRUSCO NAKAYAMA für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 100 und 250 mm. Die Bockrollen sind für eine Last von 123, 408 daN (kgf) | 120 oder 400 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 80.01 oder 485 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TUK75
TUK130
TUK150
TUK200
TUKB75
TUKB100
TUKB130
TUKB150
TUKB200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung
(mm)
Plattenlänge A
(mm)
Plattenbreite B
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Lastkategorie Durchmesser der Montagebohrung P
(mm)
Zulässige Last
(kgf)
JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

17.97 €

1 6 Arbeitstage 10080.01~140.00kA120Rundbohrung634095727532Mittlere Last9.51234518772003212171-2535500

33.78 €

1 6 Arbeitstage 177220.01~320.00kA250Lange Bohrung100(112)53(56)1389213042Mittlere Last112554518772003236171-25781650

39.14 €

1 6 Arbeitstage 198220.01~320.00kA300Lange Bohrung100(112)53(56)1389215045Schwere Last113064518772003243171-25941850

54.17 €

1 6 Arbeitstage 250320.01~485.00kA400Lange Bohrung112(119)56(6315510220046Schwere Last11.54084518772003250171-26163000

29.38 €

1 6 Arbeitstage 10080.01~140.00Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)120Rundbohrung634095727532Mittlere Last9.51234518772003410171-2730550

33.96 €

1 6 Arbeitstage 144140.01~220.00Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)171Lange Bohrung80(90)45(50)1158010035Mittlere Last10.51744518772003427171-2756950

44.83 €

1 6 Arbeitstage 177220.01~320.00Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)250Lange Bohrung100(112)53(56)1389213042Mittlere Last112554518772003434171-27721800

54.53 €

1 6 Arbeitstage 198220.01~320.00Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)300Lange Bohrung100(112)53(56)1389215045Schwere Last113064518772003441171-27992000

69.73 €

1 6 Arbeitstage 250320.01~485.00Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken)400Lange Bohrung112(119)56(6315510220046Schwere Last11.54084518772003458171-28113200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Radwerkstoff Polyurethan Radmerkmale kA
Befestigungsmaterial Stahl Spezifikationen Rad: Proprietäres Sternmuster – schwenkbarer Teil: Doppellager – rotierender Teil: Beinhaltet Gewerbelager Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support