Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | geräuscharm | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 - 198 mm / [Traglast] 102, 204 daN (kgf) | 100, 200 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk
TRUSCO NAKAYAMA hat diese Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 144 und 198 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 102, 204 daN (kgf) | 100 oder 200 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 220 daN (kgf). Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HTTJ100
Teilenummer
|
---|
HTTJ100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 144 | 80.01~140.00 | kA | 100 | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 102 | 4989999099911 | 392-5684 | 920 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Eigenschaften | Leise | Radwerkstoff | Kautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | kA | Befestigungsmaterial | Stahl mit hoher Zugfestigkeit | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung |
Lastkategorie | Mittlere Last | Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 11 | Spezifikationen | Schwenkbarer Teil: 4X-Haltbarkeit – rotierender Teil: Beinhaltet radiale Kugellager |
Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / HTTJ□□□, HTTJB□□□ / Stahlblech Felge / Gummi-Belag schwarz / Lochplatte, die Teilenummer ist HTTJ100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HTTJ100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Plattenlänge A(mm)
Plattenbreite B(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Zulässige Last(kgf)
JAN-Code
Bestellcode
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HTTJ130 |
HTTJ150 |
HTTJB130 |
HTTJB150 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 177 | 140.01~220.00 | kA | 180 | 75(90) | 75(90) | 110 | 110 | 130 | 38 | 184 | 4989999099928 | 392-5692 | 1390 | ||
37.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 198 | 140.01~220.00 | kA | 200 | 75(90) | 75(90) | 120 | 120 | 150 | 40 | 204 | 4989999099935 | 392-5706 | 1600 | ||
52.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 177 | 140.01~220.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 180 | 75(90) | 75(90) | 110 | 110 | 130 | 38 | 184 | 4989999099959 | 392-5722 | 1560 | ||
58.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 198 | 140.01~220.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 200 | 75(90) | 75(90) | 120 | 120 | 150 | 40 | 204 | 4989999099966 | 392-5731 | 1770 |