Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | geräuscharm | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 - 198 mm / [Traglast] 174, 306 daN (kgf) | 171, 300 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan
Die Lenkrollen von TRUSCO NAKAYAMA finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 144 und 198 mm angeschraubt werden. Die Lenkrollen sind für eine Last von 174, 306 daN (kgf) | 171 oder 300 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 140.01 oder 320 daN (kgf). Polyurethan ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HTTUJ100
Teilenummer
|
---|
HTTUJ100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 144 | 140.01~220.00 | kA | 171 | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 174 | 4989999119923 | 392-5773 | 930 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Eigenschaften | Leise | Radwerkstoff | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | kA | Befestigungsmaterial | Stahl mit hoher Zugfestigkeit | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung |
Lastkategorie | Mittlere Last | Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 11 | Spezifikationen | Schwenkbarer Teil: 4X-Haltbarkeit – rotierender Teil: Beinhaltet radiale Kugellager |
Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / HTTUJ□□□, HTTUJB□□□ / Stahlblech Felge / PUR-Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist HTTUJ100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HTTUJ100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Plattenlänge A(mm)
Plattenbreite B(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Zulässige Last(kgf)
JAN-Code
Bestellcode
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HTTUJ130 |
HTTUJ150 |
HTTUJB100 |
HTTUJB130 |
HTTUJB150 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 177 | 220.01~320.00 | kA | 250 | 75(90) | 75(90) | 110 | 110 | 130 | 38 | 255 | 4989999119930 | 392-5781 | 1400 | ||
53.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 198 | 220.01~320.00 | kA | 300 | 75(90) | 75(90) | 120 | 120 | 150 | 40 | 306 | 4989999119947 | 392-5790 | 1610 | ||
50.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 144 | 140.01~220.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 171 | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 174 | 4989999119954 | 392-5803 | 1020 | ||
69.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 177 | 220.01~320.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 250 | 75(90) | 75(90) | 110 | 110 | 130 | 38 | 255 | 4989999119961 | 392-5811 | 1570 | ||
63.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 198 | 220.01~320.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 300 | 75(90) | 75(90) | 120 | 120 | 150 | 40 | 306 | 4989999119978 | 392-5820 | 1780 |