Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 - 198 mm / [Traglast] 174, 306 daN (kgf) | 171, 300 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan
Mit den Bockrollen von TRUSCO NAKAYAMA kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 144 und 198 mm. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 174, 306 daN (kgf) | 171 oder 300 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 140.01 oder 320 daN (kgf). Sie sind in Polyurethan wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HTTUK150
Teilenummer
|
---|
HTTUK150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 198 | 220.01~320.00 | 300 | 100(112) | 53(56) | 138 | 92 | 150 | 40 | 306 | 4989999124798 | 392-5854 | 1290 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Eigenschaften | Leise | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Polyurethan | Radmerkmale | kA | Befestigungsmaterial | Stahl mit hoher Zugfestigkeit |
Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Lastkategorie | Mittlere Last | Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 11 |
Spezifikationen | Schwenkbarer Teil: 4X-Haltbarkeit – rotierender Teil: Beinhaltet radiale Kugellager | Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / HTTUK / Stahlblech-Korpus / Blechfelge / PUR-Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist HTTUK150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HTTUK150.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Plattenlänge A(mm)
Plattenbreite B(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Zulässige Last(kgf)
JAN-Code
Bestellcode
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HTTUK100 |
HTTUK130 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 144 | 140.01~220.00 | 171 | 80(90) | 45(50) | 115 | 80 | 100 | 32 | 174 | 4989999119985 | 392-5838 | 740 | ||
40.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 177 | 220.01~320.00 | 250 | 100(112) | 53(56) | 138 | 92 | 130 | 38 | 255 | 4989999119992 | 392-5846 | 1140 |