Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 - 198 mm / [Traglast] 102, 183.6 daN (kgf) | 100, 180 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk
Verwendet werden die Lenkrollen von TRUSCO NAKAYAMA für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 144 und 198 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 102, 183.6 daN (kgf) | 100 oder 180 daN (kgf). Auf 80.01 oder 220 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Kautschuk wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TYNRJB-100A
Teilenummer
|
---|
TYNRJB-100A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12 € | 8 | 6 Arbeitstage | 144 | 140.01~220.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 100 | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 102 | 4989999252460 | 450-9943 | 1140 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Radwerkstoff | Kautschuk | Radmerkmale | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Lastkategorie | Mittlere Last |
Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 11 | Spezifikationen | Rotierender Teil: Mit Radiallager | Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Plattenlänge A(mm)
Plattenbreite B(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Zulässige Last(kgf)
JAN-Code
Bestellcode
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften