Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | antistatisch | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 - 198 mm / [Traglast] 102, 150 daN (kgf) | 100, 200 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk
Die Lenkrollen von TRUSCO NAKAYAMA finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 144 und 198 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 102, 150 daN (kgf) | 100 oder 200 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 80.01 oder 220 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Kautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TYEJ150
Teilenummer
|
---|
TYEJ150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 198 | 140.01~220.00 | kA | 200 | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 150 | 4989999531022 | 278-1174 | 2270 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Eigenschaften | Antistatische Schutzwirkung | Radwerkstoff | Kautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Antistatisch | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung |
Lastkategorie | Mittlere Last | Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 11 | Spezifikationen | Verhindert das Haftenbleiben von Staub/beinhaltet Gewerbelager |
Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / TYEJ□□□, TYEJB□□□ / Gummi Rad / Lochplatte, die Teilenummer ist TYEJ150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TYEJ150.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Plattenlänge A(mm)
Plattenbreite B(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Zulässige Last(kgf)
JAN-Code
Bestellcode
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TYEJ100 |
TYEJ130 |
TYEJB-130A |
TYEJB-150A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 144 | 80.01~140.00 | kA | 100 | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 102 | 4989999531008 | 278-1158 | 1090 | |
52.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 177 | 140.01~220.00 | kA | 180 | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 130 | 4989999531015 | 278-1166 | 1900 | ||
71.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 177 | 140.01~220.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 100 | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 32 | 130 | 4989999252446 | 450-9927 | 2000 | ||
77.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 198 | 140.01~220.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 180 | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 150 | 4989999252453 | 450-9935 | 2170 |