Hersteller-Teilenummer: TYUEJ100
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 53.28 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Montage- Höhe H: 144 mm
Lastbereich: 140.01~220.00 daN
Anschlag: kA
Zulässige Last: 180 daN
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung: 67(74) mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TYUEJ100
Teilenummer
|
---|
TYUEJ100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 144 | 140.01~220.00 | kA | 180 | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 183.6 | 4989999531091 | 278-1620 | 1180 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Eigenschaften | Antistatische Schutzwirkung | Radwerkstoff | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Antistatisch | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung |
Lastkategorie | Mittlere Last | Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 11 | Spezifikationen | Staubbeständig/beinhaltet Gewerbelager |
Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / TYUEJ□□□, TYUEJB-□□□A / Stahlblech Felge / PUR-Belag / Lochplatte / antistatisch, die Teilenummer ist TYUEJ100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TYUEJ100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Plattenlänge A(mm)
Plattenbreite B(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Zulässige Last(kgf)
JAN-Code
Bestellcode
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TYUEJ130 |
TYUEJ150 |
TYUEJB-100A |
TYUEJB-130A |
TYUEJB-150A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 177 | 220.01~320.00 | kA | 250 | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 35 | 255 | 4989999531107 | 278-1638 | 2040 | ||
89.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 198 | 220.01~320.00 | kA | 300 | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 38 | 306 | 4989999531114 | 278-1646 | 2410 | ||
57.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 144 | 140.01~220.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 180 | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 183.6 | 4989999252378 | 450-9854 | 1320 | ||
103.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 177 | 220.01~320.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 250 | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 35 | 255 | 4989999252385 | 450-9862 | 2330 | ||
101.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 198 | 220.01~320.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 300 | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 38 | 306 | 4989999252392 | 450-9871 | 2710 |