Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen / [Montagehöhe] 144 - 198 mm / [Traglast] 102, 204 daN (kgf) | 100, 200 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk ölbeständig
Verwendet werden die Lenkrollen von TRUSCO NAKAYAMA für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 144 und 198 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 102, 204 daN (kgf) | 100 oder 200 daN (kgf) betragen. Auf 80.01 oder 220 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Kautschuk ölbeständig ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TYOJB-150A
Teilenummer
|
---|
TYOJB-150A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 198 | 140.01~220.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 200 | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 204 | 4989999252330 | 450-9811 | 2170 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Radwerkstoff | Ölbeständiger Kautschuk | Radmerkmale | Ölbeständigkeit / kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Anwendung | Werksanlagen |
Lastkategorie | Mittlere Last | Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 11 | Spezifikationen | Mit Gewerbelagern |
Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / TYOJ□□□, TYOJB-□□□A / Stahlblech Felge / Gummi-Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist TYOJB-150A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TYOJB-150A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Plattenlänge A(mm)
Plattenbreite B(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Zulässige Last(kgf)
JAN-Code
Bestellcode
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TYOJ100 |
TYOJ130 |
TYOJ150 |
TYOJB-100A |
TYOJB-130A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 144 | 80.01~140.00 | kA | 100 | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 102 | 4989999531183 | 278-1263 | 1090 | |
47.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 177 | 140.01~220.00 | kA | 180 | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 183.6 | 4989999531190 | 278-1271 | 1900 | ||
50.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | 198 | 140.01~220.00 | kA | 200 | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 204 | 4989999531206 | 278-1280 | 2270 | ||
47.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 144 | 80.01~140.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 100 | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 102 | 4989999252316 | 450-9790 | 1220 | ||
66.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 177 | 140.01~220.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 180 | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 183.6 | 4989999252323 | 450-9803 | 2000 |