Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Wärmebeständigkeit | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 - 198 mm / [Traglast] 102, 204 daN (kgf) | 100, 200 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Phenol
TRUSCO NAKAYAMA hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 144 und 198 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 102, 204 daN (kgf) | 100 oder 200 daN (kgf). Auf 80.01 oder 220 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Phenol verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TYPBJB-100A
Teilenummer
|
---|
TYPBJB-100A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 144 | 80.01~140.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 100 | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 102 | 4989999252347 | 450-9820 | 1160 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Radwerkstoff | Phenol | Radmerkmale | Wärmebeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Lastkategorie | Mittlere Last |
Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 11 | Spezifikationen | Wärmebeständige Fettspezifikationen | Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / TYPBJ□□□, TYPBJB-□□□A / Phenol Rad / Lochplatte, die Teilenummer ist TYPBJB-100A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TYPBJB-100A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Plattenlänge A(mm)
Plattenbreite B(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Zulässige Last(kgf)
JAN-Code
Bestellcode
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TYPBJ100 |
TYPBJ130 |
TYPBJ150 |
TYPBJB-130A |
TYPBJB-150A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 144 | 80.01~140.00 | kA | 100 | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 102 | 4989999531275 | 278-3622 | 1010 | ||
85.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 177 | 140.01~220.00 | kA | 180 | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 183.6 | 4989999531282 | 278-3631 | 1610 | ||
113.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 198 | 140.01~220.00 | kA | 200 | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 204 | 4989999531299 | 278-3649 | 1870 | ||
119.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 177 | 140.01~220.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 180 | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 183.6 | 4989999252354 | 450-9838 | 1890 | ||
93.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 198 | 140.01~220.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 200 | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 204 | 4989999252361 | 450-9846 | 2150 |