Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 - 250 mm / [Traglast] 82, 204 daN (kgf) | 80, 200 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk
Verwendet werden die Lenkrollen von TRUSCO NAKAYAMA für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 144 und 250 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 82, 204 daN (kgf) | 80 oder 200 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 220 daN (kgf). Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TJ-150C
Teilenummer
|
---|
TJ-150C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 198 | 140.01~220.00 | kA | 161 | 75(90) | 75(90) | 120 | 120 | 150 | 45 | 11 | 164 | 4989999241112 | 288-9978 | 2250 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Radwerkstoff | Kautschuk | Radmerkmale | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Lastkategorie | Geringe/mittlere Last |
Spezifikationen | Schwenkbarer Teil: Doppellager – rotierender Teil: Beinhaltet Gewerbelager | Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / TJ-□□□, TJB-□□□ / Stahlblech Felge / Gummi-Belag schwarz / Lochplatte, die Teilenummer ist TJ-150C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TJ-150C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Plattenlänge A(mm)
Plattenbreite B(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P(mm)
Zulässige Last(kgf)
JAN-Code
Bestellcode
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TJ-100C |
TJ-130C |
TJ-200C |
TJB-100C |
TJB-130C |
TJB-150C |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 144 | 80.01~140.00 | kA | 80 | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 35 | 10.5 | 82 | 4989999241099 | 288-9951 | 1150 | ||
37.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 177 | 80.01~140.00 | kA | 140 | 75(90) | 75(90) | 110 | 110 | 130 | 42 | 11 | 143 | 4989999241105 | 288-9960 | 1950 | ||
77.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 250 | 140.01~220.00 | kA | 200 | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 46 | 11.5 | 204 | 4989999216363 | 299-6081 | 3750 | ||
29.60 € | 8 | 9 Arbeitstage | 144 | 80.01~140.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 80 | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 35 | 10.5 | 82 | 4989999241150 | 289-0020 | 1250 | ||
44.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 177 | 80.01~140.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 140 | 75(90) | 75(90) | 110 | 110 | 130 | 42 | 11 | 143 | 4989999241167 | 289-0038 | 2150 | ||
56.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 198 | 140.01~220.00 | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | 161 | 75(90) | 75(90) | 120 | 120 | 150 | 45 | 11 | 164 | 4989999241174 | 289-0046 | 2400 |