Möbelrollen / TDG-□□, TDGS-□□ / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / TDG-□□, TDGS-□□ / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | ohne Angabe | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 51 - 63 mm / [Traglast] 30, 40 daN (kgf) | 29, 39 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



TRUSCO NAKAYAMA hat diese Möbelrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 51 und 63 mm. Das maximale Gewicht, das die Möbelrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 30, 40 daN (kgf) | 29 oder 39 daN (kgf). Auf 35.01 oder 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Nylon wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TDG-40-M8
TDG-40-M10
TDG-50-M8
TDG-50-M10
TDG-50-M12
TDGS-40-M8
TDGS-40-M10
TDGS-50-M8
TDGS-50-M10
TDGS-50-M12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Gewinde-Ø Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P
(mm)
Zulässige Last
(kgf)
Spezifikationen JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

2.91 €

1 6 Arbeitstage 51kA29M840421.2530Zum Einschrauben4989999383195765-884255

2.93 €

1 6 Arbeitstage 51kA29M1040421.530Zum Einschrauben4989999383201765-883458

4.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 63kA39M850481.2540Zum Einschrauben4989999383218765-887784

4.11 €

1 6 Arbeitstage 63kA39M1050481.540Zum Einschrauben4989999383225765-885187

4.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 63kA39M1250481.2540Zum Einschrauben4989999383232765-886994

3.72 €

1 6 Arbeitstage 51Mit Drehstopper29M840421.2530Einschraubbar/mit Stopper4989999383249765-889359

3.75 €

1 6 Arbeitstage 51Mit Drehstopper29M1040421.2530Einschraubbar/mit Stopper4989999383256765-888563

4.56 €

1 6 Arbeitstage 63Mit Drehstopper39M850481.2540Einschraubbar/mit Stopper4989999383263765-892390

4.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 63Mit Drehstopper39M1050481.540Einschraubbar/mit Stopper4989999383270765-890793

4.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 63Mit Drehstopper39M1250481.2540Einschraubbar/mit Stopper4989999383287765-8915100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Radwerkstoff Nylon
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Stahl Lastkategorie Geringe Last
Achsenlänge L(mm) 15 Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support