Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | ohne Angabe | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 51 - 63 mm / [Traglast] 30, 40 daN (kgf) | 29, 39 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
TRUSCO NAKAYAMA hat diese Möbelrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 51 und 63 mm. Das maximale Gewicht, das die Möbelrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 30, 40 daN (kgf) | 29 oder 39 daN (kgf). Auf 35.01 oder 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Nylon wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TDG-40-M10
Teilenummer
|
---|
TDG-40-M10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Gewinde-Ø | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Zulässige Last (kgf) | Spezifikationen | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 51 | kA | 29 | M10 | 40 | 42 | 1.5 | 30 | Zum Einschrauben | 4989999383201 | 765-8834 | 58 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Doppelräder | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Radwerkstoff | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | kA | Befestigungsmaterial | Stahl | Lastkategorie | Geringe Last |
Achsenlänge L(mm) | 15 | Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Möbelrollen / TDG-□□, TDGS-□□ / 2-rädrig / Gewindebolzen, die Teilenummer ist TDG-40-M10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TDG-40-M10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Gewinde-Ø
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P(mm)
Zulässige Last(kgf)
Spezifikationen
JAN-Code
Bestellcode
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TDG-40-M8 |
TDG-50-M10 |
TDG-50-M12 |
TDG-50-M8 |
TDGS-40-M10 |
TDGS-40-M8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Gewinde-Ø | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Zulässige Last (kgf) | Spezifikationen | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 51 | kA | 29 | M8 | 40 | 42 | 1.25 | 30 | Zum Einschrauben | 4989999383195 | 765-8842 | 55 | ||
4.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 63 | kA | 39 | M10 | 50 | 48 | 1.5 | 40 | Zum Einschrauben | 4989999383225 | 765-8851 | 87 | ||
4.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 63 | kA | 39 | M12 | 50 | 48 | 1.25 | 40 | Zum Einschrauben | 4989999383232 | 765-8869 | 94 | |
4.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 63 | kA | 39 | M8 | 50 | 48 | 1.25 | 40 | Zum Einschrauben | 4989999383218 | 765-8877 | 84 | |
3.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 51 | Mit Drehstopper | 29 | M10 | 40 | 42 | 1.25 | 30 | Einschraubbar/mit Stopper | 4989999383256 | 765-8885 | 63 | ||
3.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 51 | Mit Drehstopper | 29 | M8 | 40 | 42 | 1.25 | 30 | Einschraubbar/mit Stopper | 4989999383249 | 765-8893 | 59 |