Aufnehmer mit Kautschuk (TUR600-BK)

Aufnehmer mit Kautschuk TUR600-BK
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: TUR600-BK

Marke: TRUSCO NAKAYAMA

Preis: 2.55

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Farbe: Schwarz

Außendurchmesser: 60.0 mm

JAN-Code: 4989999383416

Bestellcode: 765-9059

Masse: 12.2 g


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TUR600-BK

Teilenummer
TUR600-BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Außendurchmesser
(mm)
JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

2.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Schwarz60.04989999383416765-905912.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Dazugehörige Komponenten Ausführungen von zugehörigen Bauteilen Rollenhalter Spezifikationen Für Doppelradrollen
Bestelleinheit(Stück) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Aufnehmer mit Kautschuk, die Teilenummer ist TUR600-BK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TUR600-BK.

Produktvarianten

Teilenummer
TUR600-TM
TUR630-BK
TUR630-TM
TUR715-BK
TUR715-TM
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Farbe Außendurchmesser
(mm)
JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

2.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Transparenz60.04989999383423765-906712.0

2.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Schwarz64.04989999383430765-907514.0

2.66 €

1 6 Arbeitstage Transparenz64.04989999383447765-908314.5

2.79 €

1 6 Arbeitstage Schwarz71.54989999383454765-909119.1

2.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Transparenz71.54989999383461765-910519.3

Technischer Support