Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SUSNA16X130
Teilenummer
|
---|
SUSNA16X130 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff (Gewinde) | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Werkstoff (Korpus) | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Last (zul.) (kN) | Gesamthöhe (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Gewindelänge (mm) | Einpresszapfen-Durchmesser (mm) | Gewindesteigung (mm) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | kA | [rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | kA | 4.9 | 159 | 16 | 130 | 75 | 2 | 4989999315097 | 231-4134 | 357 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Form der Einstellschraube | Ausführung (Stellfuß) | Standard | Handgriff mit Höhenverstellung | kA |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Standard | Ausführung (Schwenkfähigkeit) | kA | Anzahl pro Packung(Stück) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Einstellschraube (Ausführung für 500 bis 600 kg) , die Teilenummer ist SUSNA16X130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUSNA16X130.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff (Gewinde)
Werkstoff (Korpus)
Ausführung
Oberflächenbehandlung (Gewinde)
Oberflächebehnandlung (Korpus)
Last (zul.)(kN)
Gesamthöhe(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Gewindelänge(mm)
Einpresszapfen-Durchmesser(mm)
Gewindesteigung(mm)
JAN-Code
Bestellcode
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NA16X180 |
NA20X100 |
NA20X150 |
SUSNA16X150 |
SUSNA16X180 |
SUSNA20X100 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff (Gewinde) | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Werkstoff (Korpus) | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Last (zul.) (kN) | Gesamthöhe (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Gewindelänge (mm) | Einpresszapfen-Durchmesser (mm) | Gewindesteigung (mm) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Stahl | - | Stahl | - | 5.88 | 209 | 16 | 180 | 75 | 2 | 4989999315035 | 231-4029 | 441 | ||
14.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Stahl] Stahl | - | Stahl | - | 5.88 | 132 | 20 | 100 | 75 | 2.5 | 4989999315042 | 231-4037 | 493 | ||
15.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Stahl | - | Stahl | - | 5.88 | 182 | 20 | 150 | 75 | 2.5 | 4989999315066 | 231-4461 | 600 | ||
31.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | kA | [rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | kA | 4.9 | 179 | 16 | 150 | 75 | 2 | 4989999315103 | 231-4495 | 380 | ||
33.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | kA | [rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | kA | 4.9 | 209 | 16 | 180 | 75 | 2 | 4989999315110 | 231-4142 | 422 | ||
39.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | kA | [rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | kA | 4.9 | 132 | 20 | 100 | 75 | 2.5 | 4989999315127 | 231-4151 | 496 |