Einstellschraube (Ausführung für 500 bis 600 kg) (Teilenummern)

Einstellschraube (Ausführung für 500 bis 600 kg)
  • Mengenrabatt
· The most standard adjuster bolt suitable for various applications thanks to its high allowable load.
· Machine tools, vending machines, conveyors, work benches, computer racks, control panels, and scientific instruments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SUSNA16X130

Teilenummer
SUSNA16X130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff (Gewinde) Oberflächenbehandlung (Gewinde) Werkstoff (Korpus) Oberflächebehnandlung (Korpus) Last (zul.)
(kN)
Gesamthöhe
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Gewindelänge
(mm)
Einpresszapfen-Durchmesser
(mm)
Gewindesteigung
(mm)
JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

31.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA4.9159161307524989999315097231-4134357

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Form der Einstellschraube Ausführung (Stellfuß) Standard Handgriff mit Höhenverstellung kA
Eigenschaften Standard Ausführung (Schwenkfähigkeit) kA Anzahl pro Packung(Stück) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Einstellschraube (Ausführung für 500 bis 600 kg) , die Teilenummer ist SUSNA16X130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUSNA16X130.

Produktvarianten

Teilenummer
NA16X180
NA20X100
NA20X150
SUSNA16X150
SUSNA16X180
SUSNA20X100
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Werkstoff (Gewinde) Oberflächenbehandlung (Gewinde) Werkstoff (Korpus) Oberflächebehnandlung (Korpus) Last (zul.)
(kN)
Gesamthöhe
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Gewindelänge
(mm)
Einpresszapfen-Durchmesser
(mm)
Gewindesteigung
(mm)
JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

12.50 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl-Stahl-5.88209161807524989999315035231-4029441

14.69 €

1 7 Arbeitstage [Stahl] Stahl-Stahl-5.8813220100752.54989999315042231-4037493

15.81 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Stahl-Stahl-5.8818220150752.54989999315066231-4461600

31.75 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA4.9179161507524989999315103231-4495380

33.18 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA4.9209161807524989999315110231-4142422

39.32 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA[rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)kA4.913220100752.54989999315127231-4151496

Technischer Support