Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NB12X100
Teilenummer
|
---|
NB12X100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff (Gewinde) | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Werkstoff (Korpus) | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Last (zul.) (kN) | Gesamthöhe (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Gewindelänge (mm) | Einpresszapfen-Durchmesser (mm) | Gewindesteigung (mm) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Stahl] Stahl | - | Stahl | - | 4.9 | 122 | 12 | 100 | 55 | 1.75 | 4989999315240 | 231-4240 | 172 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Form der Einstellschraube | Ausführung (Stellfuß) | Standard | Handgriff mit Höhenverstellung | kA |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Standard | Ausführung (Schwenkfähigkeit) | kA | Anzahl pro Packung(Stück) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Einstellschraube (Ausführung für 500 bis 600 kg) , die Teilenummer ist NB12X100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NB12X100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff (Gewinde)
Oberflächenbehandlung (Gewinde)
Oberflächebehnandlung (Korpus)
Ausführung
Werkstoff (Korpus)
Last (zul.)(kN)
Gesamthöhe(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Gewindelänge(mm)
Einpresszapfen-Durchmesser(mm)
Gewindesteigung(mm)
JAN-Code
Bestellcode
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NA16X180 |
NA20X100 |
NA20X150 |
NB12X120 |
NB12X150 |
SUSNA16X100 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff (Gewinde) | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Werkstoff (Korpus) | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Last (zul.) (kN) | Gesamthöhe (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Gewindelänge (mm) | Einpresszapfen-Durchmesser (mm) | Gewindesteigung (mm) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Stahl | - | Stahl | - | 5.88 | 209 | 16 | 180 | 75 | 2 | 4989999315035 | 231-4029 | 441 | ||
14.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Stahl] Stahl | - | Stahl | - | 5.88 | 132 | 20 | 100 | 75 | 2.5 | 4989999315042 | 231-4037 | 493 | ||
15.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Stahl | - | Stahl | - | 5.88 | 182 | 20 | 150 | 75 | 2.5 | 4989999315066 | 231-4461 | 600 | ||
8.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Stahl | - | Stahl | - | 4.9 | 142 | 12 | 120 | 55 | 1.75 | 4989999315257 | 231-4258 | 190 | ||
10.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Stahl | - | Stahl | - | 4.9 | 172 | 12 | 150 | 55 | 1.75 | 4989999315264 | 231-4568 | 205 | ||
26.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | kA | [rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | kA | 4.9 | 129 | 16 | 100 | 75 | 2 | 4989999315080 | 231-4126 | 299 |