Flacher Gleitfeststeller aus Stahl

Flacher Gleitfeststeller aus Stahl
[Features]
· Suspension structure where the shaft falls in the groove of the rail and stops.

[Uses]
· Machine housing.
· Furniture, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TS03L
TS03R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße JAN-Code Bestellnummer

9.93 €

1 7 Arbeitstage Für linke Seite4989999290486302-1904

9.93 €

1 6 Arbeitstage Für die rechte Seite4989999290493302-1891

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montagerichtung Öffnung nach oben/Öffnung nach oben/Öffnung nach Vorn Schienenausführung Expansion und Kontraktion・Schieben Flexible, Gleitausführung Gleitschlitz
Anschlag Anschlag bei vollständigem Öffnen Anschlag lösen NA Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 äquiv.)
Oberflächenbehandlung Vernickelt Gesamtlänge(mm) 147 Dicke(mm) 2.0
Bohrungs-Ø(mm) Flache Unterlegscheibe: 4,0/Hauptgehäuse: 3,5 Bohrungsanzahl Flache Unterlegscheibe: 2/Hauptgehäuse: 2 Anzahl in einem Paket(Stück) 1
Masse(g) 55

Technischer Support