Hersteller-Teilenummer: TYSUW-100
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 16.36 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Rad-Ø außen: 100 mm
Radbreite: 32 mm
Nabenbreite: 42 mm
Max. Last/Zulässige Last: 100 daN
Max. Last/Zulässige Last: 102 kg
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TYSUW-100
Teilenummer
|
---|
TYSUW-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 32 | 42 | 100 | 102 | 4989999355796 | 484-7563 | 260 |
Loading...
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Polyurethan | Bohrungs-Ø(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Lager | Ohne | Radwerkstoff | Stahl | Stückzahl(Stück) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / TYS Serie / PUR-Belag, die Teilenummer ist TYSUW-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TYSUW-100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(daN)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
JAN-Code
Bestellcode
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TYSUW-125 |
TYSUW-150 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 43 | 55 | 130 | 132.6 | 4989999355802 | 484-7571 | 350 | ||
24.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 40 | 55 | 140 | 142.8 | 4989999355819 | 493-1891 | 670 |