Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TKB4-M10X25
Teilenummer
|
---|
TKB4-M10X25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Gewinde, Endenbearbeitung | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Montageabschnitt, Material | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Außenform (Ø) | Gewindesteigung (mm) | Knopfhöhe (mm) | Schraubentiefe (mm) | Schraubenlänge (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | Mit Außengewinde | M10 | NA | - | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 49 | 1.5 | 23 | - | 25 | 4989999298970 | 430-9880 | 44.1 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygon | Seite maschinell bearbeitet | NA | Polygonale Form, Ausführung | Dreikant |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | NA | Befestigungsschraube, Planfläche | NA | Werkstoff Grundkörper | Phenol |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA | Wärmebeständigkeit(°C) | 110 | Stückzahl(Stück) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Dreisterngriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde / Typ TKB/TKN, die Teilenummer ist TKB4-M10X25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TKB4-M10X25.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung
Montageabschnitt, Material
Schraubentiefe(mm)
Ausführung
Montageabschnitt, Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Gewinde, Endenbearbeitung
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung
Außenform(Ø)
Gewindesteigung(mm)
Knopfhöhe(mm)
Schraubenlänge(mm)
JAN-Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TKB2-M6X10 |
TKB2-M6X15 |
TKB2-M6X20 |
TKB4-M10X30 |
TKN1-M5 |
TKN2-M6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Gewinde, Endenbearbeitung | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Montageabschnitt, Material | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Außenform (Ø) | Gewindesteigung (mm) | Knopfhöhe (mm) | Schraubentiefe (mm) | Schraubenlänge (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | Mit Außengewinde | M6 | NA | - | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 31 | 1 | 17 | - | 10 | 4989999298895 | 430-9804 | 13.2 | ||
2.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Mit Außengewinde | M6 | NA | - | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 31 | 1 | 17 | - | 15 | 4989999298901 | 430-9812 | 14.3 | |
2.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | Mit Außengewinde | M6 | NA | - | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 31 | 1 | 17 | - | 20 | 4989999298918 | 430-9821 | 14.6 | ||
5.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Mit Außengewinde | M10 | NA | - | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 49 | 1.5 | 23 | - | 30 | 4989999298987 | 430-9898 | 47.3 | |
2.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | Innengewinde | M5 | - | Blindbohrung | [Messing] Messing | NA | 25 | 0.8 | 15 | 8.5 | - | 4989999298994 | 430-9901 | 5.6 | ||
2.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | Innengewinde | M6 | - | Blindbohrung | [Messing] Messing | NA | 31 | 1 | 17 | 10 | - | 4989999299007 | 430-9910 | 7 |