Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TKB1-M5X20
Teilenummer
|
---|
TKB1-M5X20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Gewinde, Endenbearbeitung | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Montageabschnitt, Material | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Außenform (Ø) | Gewindesteigung (mm) | Knopfhöhe (mm) | Schraubentiefe (mm) | Schraubenlänge (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | Mit Außengewinde | M5 | NA | - | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 25 | 0.8 | 15 | - | 20 | 4989999298888 | 430-9791 | 8.4 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygon | Seite maschinell bearbeitet | NA | Polygonale Form, Ausführung | Dreikant |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | NA | Befestigungsschraube, Planfläche | NA | Werkstoff Grundkörper | Phenol |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA | Wärmebeständigkeit(°C) | 110 | Stückzahl(Stück) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Dreisterngriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde / Typ TKB/TKN, die Teilenummer ist TKB1-M5X20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TKB1-M5X20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung
Montageabschnitt, Material
Schraubentiefe(mm)
Ausführung
Montageabschnitt, Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Gewinde, Endenbearbeitung
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung
Außenform(Ø)
Gewindesteigung(mm)
Knopfhöhe(mm)
Schraubenlänge(mm)
JAN-Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TKB1-M5X10 |
TKB1-M5X15 |
TKB2-M6X10 |
TKB2-M6X15 |
TKB2-M6X20 |
TKB2-M6X30 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Gewinde, Endenbearbeitung | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Montageabschnitt, Material | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Außenform (Ø) | Gewindesteigung (mm) | Knopfhöhe (mm) | Schraubentiefe (mm) | Schraubenlänge (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | Mit Außengewinde | M5 | NA | - | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 25 | 0.8 | 15 | - | 10 | 4989999298864 | 430-9774 | 8 | ||
1.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | Mit Außengewinde | M5 | NA | - | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 25 | 0.8 | 15 | - | 15 | 4989999298871 | 430-9782 | 8.3 | ||
2.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | Mit Außengewinde | M6 | NA | - | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 31 | 1 | 17 | - | 10 | 4989999298895 | 430-9804 | 13.2 | ||
2.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | Mit Außengewinde | M6 | NA | - | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 31 | 1 | 17 | - | 15 | 4989999298901 | 430-9812 | 14.3 | ||
2.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | Mit Außengewinde | M6 | NA | - | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 31 | 1 | 17 | - | 20 | 4989999298918 | 430-9821 | 14.6 | ||
2.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | Mit Außengewinde | M6 | NA | - | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 31 | 1 | 17 | - | 30 | 4989999298925 | 430-9839 | 16.2 |