Fünfsterngriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde / Typ TFKB/TFKN (Teilenummern)

Fünfsterngriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde / Typ TFKB/TFKN
  • Mengenrabatt
● It is a pentagon shape knob that feels familiar in the hand.
● For machines, tools, office equipment, OA equipment etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TFKB2-M8X50

Teilenummer
TFKB2-M8X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Ausführung Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Gewinde, Endenbearbeitung Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Montageabschnitt, Material Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Außenform
(Ø)
Gewindesteigung
(mm)
Knopfhöhe
(mm)
Schraubentiefe
(mm)
Schraubenlänge
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

2.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM8NA-[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)421.2516-504989999298307430-921931.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygon Seite maschinell bearbeitet NA Polygonale Form, Ausführung Pentagon
Zusätzliche Funktionen NA Befestigungsschraube, Planfläche NA Werkstoff Grundkörper ABS
Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA Wärmebeständigkeit(°C) 70 Stückzahl(Stück) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Fünfsterngriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde / Typ TFKB/TFKN, die Teilenummer ist TFKB2-M8X50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TFKB2-M8X50.

Produktvarianten

Teilenummer
TFKB1-M6X10
TFKB1-M6X15
TFKB1-M6X20
TFKB3-M10X30
TFKB3-M10X40
TFKB3-M10X50
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Ausführung Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Gewinde, Endenbearbeitung Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Montageabschnitt, Material Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Außenform
(Ø)
Gewindesteigung
(mm)
Knopfhöhe
(mm)
Schraubentiefe
(mm)
Schraubenlänge
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

1.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM6NA-[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)35114-104989999298215430-912010.9

1.29 €

1 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM6NA-[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)35114-154989999298222430-913812

1.31 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Mit AußengewindeM6NA-[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)35114-204989999298239430-914612.7

3.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM10NA-[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)451.517-304989999298314430-922742.5

3.10 €

1 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM10NA-[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)451.517-404989999298321430-923547.3

3.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM10NA-[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)451.517-504989999298338430-924352.5

Technischer Support