Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TFKN2-M6
Teilenummer
|
---|
TFKN2-M6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Gewinde, Endenbearbeitung | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Montageabschnitt, Material | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Außenform (Ø) | Gewindesteigung (mm) | Knopfhöhe (mm) | Schraubentiefe (mm) | Schraubenlänge (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Innengewinde | M6 | - | Blindbohrung | [Messing] Messing | NA | 42 | 1 | 18 | 10 | - | 4989999298369 | 430-9278 | 14.7 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygon | Seite maschinell bearbeitet | NA | Polygonale Form, Ausführung | Pentagon |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | NA | Befestigungsschraube, Planfläche | NA | Werkstoff Grundkörper | ABS |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA | Wärmebeständigkeit(°C) | 70 | Stückzahl(Stück) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Fünfsterngriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde / Typ TFKB/TFKN, die Teilenummer ist TFKN2-M6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TFKN2-M6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde, Endenbearbeitung
Montageabschnitt, Material
Schraubenlänge(mm)
Ausführung
Montageabschnitt, Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung
Außenform(Ø)
Gewindesteigung(mm)
Knopfhöhe(mm)
Schraubentiefe(mm)
JAN-Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TFKB1-M6X10 |
TFKB1-M6X15 |
TFKB1-M6X20 |
TFKN2-M8 |
TFKN3-M10 |
TFKN3-M8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Gewinde, Endenbearbeitung | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Montageabschnitt, Material | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Außenform (Ø) | Gewindesteigung (mm) | Knopfhöhe (mm) | Schraubentiefe (mm) | Schraubenlänge (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Mit Außengewinde | M6 | NA | - | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 35 | 1 | 14 | - | 10 | 4989999298215 | 430-9120 | 10.9 | |
1.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | Mit Außengewinde | M6 | NA | - | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 35 | 1 | 14 | - | 15 | 4989999298222 | 430-9138 | 12 | ||
1.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Mit Außengewinde | M6 | NA | - | [Stahl] Stahl | Chromatiert (III-wertig) | 35 | 1 | 14 | - | 20 | 4989999298239 | 430-9146 | 12.7 | ||
2.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Innengewinde | M8 | - | Blindbohrung | [Messing] Messing | NA | 42 | 1.25 | 18 | 10 | - | 4989999298376 | 430-9286 | 15.3 | |
2.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | Innengewinde | M10 | - | Blindbohrung | [Messing] Messing | NA | 45 | 1.5 | 20 | 12 | - | 4989999298383 | 430-9294 | 19.6 | ||
2.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | Innengewinde | M8 | - | Blindbohrung | [Messing] Messing | NA | 45 | 1.25 | 20 | 12 | - | 4989999298390 | 430-9308 | 18.4 |