Ultra-robuster Rundbolzenriegel (aus Edelstahl)

Ultra-robuster Rundbolzenriegel (aus Edelstahl)
[Features]
● Ideal for areas requiring more strength such as large doors.
● The hole diameter of the plate has been made larger than the conventional product, making up for any gap that is formed after installation.
● Slip preventative is applied to the handle.

[Uses]
● Large steel gate door ● Steel fittings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TKN650S
TKN900S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(kg)

172.75 €

1 6 Arbeitstage 6504989999287059300-18062.3

347.35 €

1 6 Arbeitstage 9004989999287066300-18142.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A(mm) 120 C(mm) 19 D(mm) 50
H(mm) 5.2 Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) Oberflächenbehandlung Elektropoliert/geraute Oberfläche
Bestelleinheit(Set) 1 Zubehör Edelstahl M5×40-Schneidschraube 20 Stck.

Technischer Support