Robustes Rundbolzenschloss (aus Edelstahl)

Robustes Rundbolzenschloss (aus Edelstahl)
  • Mengenrabatt
[Features]
● Because it is made of stainless steel, it has excellent corrosion and heat resistance.
● The body and the corner of the plate are subjected to R machining.

[Uses]
● Gate dropping / inspection port made of steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TMO100S
TMO150S
TMO300S
TMO450S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

21.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1004989999287011300-1768235

26.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1504989999287028300-1776280

32.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3004989999287035300-1784400

40.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4504989999287042300-1792550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A(mm) 47 B(mm) 80 C(mm) 12
H(mm) 4.5 Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) Oberflächenbehandlung Elektropoliert/geraute Oberfläche
Bestelleinheit(Set) 1 Zubehör Edelstahl-Holzschraube, M3.5x25, 8 Stck.

Technischer Support