• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Magnetverschluss aus Aluminium/Horizontaler Einbau, 57 mm TMC11B

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TMC11B

Teilenummer
TMC11B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Höhe
(mm)
Masse
(g)

9.32 €

5 Arbeitstage 15.336.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetausführung Magnetausführung, Kategorie Rechteckig Adsorptionsvermögen(N) 39.2
Gesamtlänge(mm) 57 Breite(mm) 23.5 Befestigungsmethode Einführung
Montagebohrungs-Ø D(mm) 8 x 3,5 geschlitzte Bohrung Magnet, quadratisch, Montagefläche B Anzugsplatte Verfügbar
Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung Grundkörper NA
Anziehungsplatte, Oberflächenmaterial Stahl Farbe Gold Stückzahl(Stk.) 1
JAN-Code 4989999280630 Bestellnummer 279-5817

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetverschluss aus Aluminium/Horizontaler Einbau, 57 mm TMC11B, die Teilenummer ist TMC11B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TMC11B.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support