Magnetverschluss aus Kunststoff / Eingebettete Ausführung TSM131 (Teilenummern)

Magnetverschluss aus Kunststoff / Eingebettete Ausführung TSM131
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Kann das äußere Erscheinungsbild reduzieren. -Geeignet für Holzmöbel, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSM131

Teilenummer
TSM131
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetausführung Magnetausführung, Kategorie Rechteckig Adsorptionsvermögen(N) 30
Gesamtlänge(mm) 48 Breite(mm) 12 Befestigungsmethode Einführung
Montagebohrungs-Ø D(mm) 3,2 x 6,2 geschlitzte Bohrung Magnet, quadratisch, Montagefläche C Anzugsplatte NA
Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff ABS Kunststoff Höhe(mm) 12.6
Farbe Schwarz Stückzahl(Stk.) 1 JAN-Code 4989999090772
Bestellnummer 300-5194 Masse(g) 18

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetverschluss aus Kunststoff / Eingebettete Ausführung TSM131, die Teilenummer ist TSM131.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSM131.

Technischer Support