Rändelschrauben / TGKN / hohe Form

Rändelschrauben / TGKN / hohe Form
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Werkstoff] Messing, Stahl, ABS / [Griffbereich] 12 - 18 mm / [Durchmesser Griff] 16 - 32 mm / [Oberflächenbehandlung] chromatiert, unbeschichtet, unbeschichtet / [Form] Rundform, Zylinderform



Dank ihrer ergonomischen Struktur und hohen Funktionalität sind die Rändelschrauben von TRUSCO NAKAYAMA eine bewährte Lösung für manuelle Feineinstellungen. Zur Konfiguration stehen Messing, Stahl und ABS als Materialien bereit. Der Griffbereich der Rändelschrauben liegt zwischen 12 bis 18 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie haben einen Griffdurchmesser von 16 bis 32 mm. Sie haben die Möglichkeit, zwischen chromatierten, unbeschichteten und unbeschichteten Varianten zu wählen. Je nach Bedarf können Sie zwischen Rund- und Zylinderform für die Rändelschrauben wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TGKB4-M8X15

Teilenummer
TGKB4-M8X15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.71 €

1.71 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Montageabschnitt, Ausführung Mit Außengewinde Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø M8
Runde Form, Ausführung Zylindrisch Seite maschinell bearbeitet NA Zusätzliche Funktionen NA
Gewinde, Endenbearbeitung NA Befestigungsschraube, Planfläche NA Werkstoff Grundkörper ABS
Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA Montageabschnitt, Material Stahl Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig)
Außenform(Ø) 32 Gewindesteigung(mm) 1.25 Knopfhöhe(mm) 18
Schraubenlänge(mm) 15 Wärmebeständigkeit(°C) 70 Stückzahl(Stück) 1
JAN-Code 4989999298574 Bestellnummer 430-9481 Masse(g) 20.2

Sie befinden sich auf der Seite für Rändelschrauben / TGKN / hohe Form, die Teilenummer ist TGKB4-M8X15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TGKB4-M8X15.

Technischer Support