Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TKKBF-M5X20S
Teilenummer
|
---|
TKKBF-M5X20S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Gewinde, Endenbearbeitung | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Montageabschnitt, Material | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Außenform (Ø) | Gewindesteigung (mm) | Knopfhöhe (mm) | Schraubentiefe (mm) | Schraubenlänge (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | Mit Außengewinde | M5 | NA | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 20 | 0.8 | 4 | - | 20 | 4989999287943 | 470-1151 | 14 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Runde Form | Runde Form, Ausführung | Zylindrisch | Seite maschinell bearbeitet | Gerändelt |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | NA | Wärmebeständigkeit(°C) | 10 | Stückzahl(Stück) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rändelschrauben / TKKBF / niedrige Form, die Teilenummer ist TKKBF-M5X20S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TKKBF-M5X20S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung
Werkstoff Grundkörper
Montageabschnitt, Material
Schraubentiefe(mm)
Ausführung
Montageabschnitt, Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Gewinde, Endenbearbeitung
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung
Außenform(Ø)
Gewindesteigung(mm)
Knopfhöhe(mm)
Schraubenlänge(mm)
JAN-Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TKKBF-M10X30S |
TKKBF-M4X10 |
TKKBF-M4X10S |
TKKBF-M6X16 |
TKKBF-M6X16S |
TKKBF-M6X20 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Gewinde, Endenbearbeitung | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Montageabschnitt, Material | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Außenform (Ø) | Gewindesteigung (mm) | Knopfhöhe (mm) | Schraubentiefe (mm) | Schraubenlänge (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Mit Außengewinde | M10 | NA | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 36 | 1.5 | 8 | - | 30 | 4989999290738 | 470-1241 | 83 | |
5.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | Mit Außengewinde | M4 | NA | - | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | 16 | 0.7 | 3.5 | - | 10 | 4989999287769 | 470-0970 | 6 | ||
7.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | Mit Außengewinde | M4 | NA | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 16 | 0.7 | 3.5 | - | 10 | 4989999287905 | 470-1119 | 6 | ||
7.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | Mit Außengewinde | M6 | NA | - | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | 24 | 1 | 5 | - | 16 | 4989999287813 | 470-1020 | 22 | ||
11.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Mit Außengewinde | M6 | NA | - | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | NA | 24 | 1 | 5 | - | 16 | 4989999287950 | 470-1160 | 22 | |
7.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Mit Außengewinde | M6 | NA | - | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | [Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.) | Verchromte Beschichtung | 24 | 1 | 5 | - | 20 | 4989999287820 | 470-1038 | 23 |