Rändelschrauben / TKKBF / niedrige Form (Teilenummern)

Rändelschrauben / TKKBF / niedrige Form
  • Mengenrabatt
● It is a flat knurled knob.
● Knurled processing makes it hard to slip and it tightens quickly.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TKKBF-M6X25

Teilenummer
TKKBF-M6X25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Ausführung Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Gewinde, Endenbearbeitung Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Werkstoff Grundkörper Grundkörper, Oberflächenbehandlung Montageabschnitt, Material Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Außenform
(Ø)
Gewindesteigung
(mm)
Knopfhöhe
(mm)
Schraubentiefe
(mm)
Schraubenlänge
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

7.25 €

1 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM6NA-[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung2415-254989999287837470-104624

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Runde Form, Ausführung Zylindrisch Seite maschinell bearbeitet Gerändelt
Zusätzliche Funktionen NA Wärmebeständigkeit(°C) 10 Stückzahl(Stück) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Rändelschrauben / TKKBF / niedrige Form, die Teilenummer ist TKKBF-M6X25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TKKBF-M6X25.

Produktvarianten

Teilenummer
TKKBF-M10X30S
TKKBF-M4X10
TKKBF-M4X10S
TKKBF-M6X25S
TKKBF-M6X30
TKKBF-M6X30S
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Ausführung Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Gewinde, Endenbearbeitung Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Werkstoff Grundkörper Grundkörper, Oberflächenbehandlung Montageabschnitt, Material Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Außenform
(Ø)
Gewindesteigung
(mm)
Knopfhöhe
(mm)
Schraubentiefe
(mm)
Schraubenlänge
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

20.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM10NA-[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA361.58-304989999290738470-124183

5.23 €

1 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM4NA-[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung160.73.5-104989999287769470-09706

7.03 €

1 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM4NA-[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA160.73.5-104989999287905470-11196

10.55 €

1 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM6NA-[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA2415-254989999287974470-118624

7.27 €

1 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM6NA-[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung[Stahl] Stahl (EN 1.0038 Äquiv.)Verchromte Beschichtung2415-304989999287844470-105425

11.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Mit AußengewindeM6NA-[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)NA2415-304989999287981470-119425

Technischer Support