Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TDL315 |
TDL320 |
TDL325 |
TDL420 |
TDL425 |
TDL430 |
TDL435 |
TDL525 |
TDL530 |
TDL535 |
TDL540 |
TDL545 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nutzlast (kN) | Drahtdurchmesser (mm) | Breite (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.08 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 0.2 | 3 | 15 | 4989999285420 | 301-6846 | 6 | ||
7.17 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 0.2 | 3 | 20 | 4989999285437 | 301-6854 | 8 | ||
7.42 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 0.2 | 3 | 25 | 4989999285444 | 301-6862 | 10 | ||
8.37 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 0.39 | 4 | 20 | 4989999285451 | 301-6871 | 16 | ||
8.62 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 0.39 | 4 | 25 | 4989999285468 | 301-6889 | 18 | ||
8.79 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 0.39 | 4 | 30 | 4989999285475 | 301-6897 | 20 | ||
9.06 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 0.39 | 4 | 35 | 4989999285482 | 301-6901 | 24 | ||
9.93 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 0.59 | 5 | 25 | 4989999285499 | 301-6919 | 28 | ||
10.27 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 0.59 | 5 | 30 | 4989999285505 | 301-6927 | 32 | ||
10.61 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 0.59 | 5 | 35 | 4989999285512 | 301-6935 | 38 | ||
10.71 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 0.59 | 5 | 40 | 4989999285314 | 300-9271 | 46 | ||
11.05 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 0.59 | 5 | 45 | 4989999285321 | 300-9289 | 48 |
Loading...
Ausführung | Ring | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Bestelleinheit | Ein Beutel |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl in einem Paket | 2 Stk. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nutzlast(kN)
Drahtdurchmesser(mm)
Breite(mm)
JAN-Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften