Schnellspanner / NO. 01 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal

Schnellspanner / NO. 01 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.01

Teilenummer
NO.01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

16.17 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) bis zu 269 Klemmkraft(N) 200
Werkstoff (Korpus) Stahl Größe (Klemmschraube) M4 Werkstoff (Auflageschraube) Stahl
[H] Höhe (Spannarm)(mm) 19.3 [L] Länge (Spannarm)(mm) 26 Ausführung (Auflageschraube) Stahlschraube
Einstellung (Position, Auflageschraube) Nicht verstellbar (fest)

Technischer Support