Konfigurierbar in [Länge] 6 - 30 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig) / [Festigkeit] 10.9, A2-70 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B8770615
Teilenummer
|
---|
B8770615 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Festigkeitsklasse (Stahl) | Festigkeitsklasse (Edelstahl) | Anzahl in einem Paket (Stück) | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.17 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | [Stahl] EN 1.7220 äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | 1 | 10.9 | - | 6 | 4989999084993 | 285-7758 | 41.65 |
Loading...
Genaue Form | Standard | Montagebohrung, Form | Innensechskant | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Anwendung | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderschrauben , Kombischrauben mit Federring und Scheibe / B078□□□, B777□□□, B877□□□ / Stahl, Edelstahl / A2-70, 10.9 / Innensechskant, die Teilenummer ist B8770615.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B8770615.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Festigkeitsklasse (Edelstahl)
Ausführung
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Steigung(mm)
Festigkeitsklasse (Stahl)
Anzahl in einem Paket(Stück)
JAN Code
Bestellnummer
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B0780312 |
B0780315 |
B0780320 |
B8770620 |
B8770625 |
B8770630 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Festigkeitsklasse (Stahl) | Festigkeitsklasse (Edelstahl) | Anzahl in einem Paket (Stück) | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.77 € | 19 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 12 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | 0.5 | - | A2-70 | 19 | 4989999289282 | 285-9041 | 34.3 | ||
6.44 € | 17 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 15 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | 0.5 | - | A2-70 | 17 | 4989999289299 | 285-9050 | 35.2 | ||
6.44 € | 14 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 20 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | 0.5 | - | A2-70 | 14 | 4989999289305 | 285-9068 | 37.7 | ||
13.46 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 20 | [Stahl] EN 1.7220 äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | 1 | 10.9 | - | 6 | 4989999288001 | 285-7766 | 47.4 | ||
9.46 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 25 | [Stahl] EN 1.7220 äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | 1 | 10.9 | - | 6 | 4989999288018 | 285-7774 | 54.07 | ||
9.43 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 30 | [Stahl] EN 1.7220 äquiv. | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | 1 | 10.9 | - | 5 | 4989999288025 | 285-7782 | 50.6 |