Konfigurierbar in [Länge] 6 - 30 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig) / [Festigkeit] 10.9, A2-70 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B0780315
Teilenummer
|
---|
B0780315 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Festigkeitsklasse (Stahl) | Festigkeitsklasse (Edelstahl) | Anzahl in einem Paket (Stück) | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.44 € | 17 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 15 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | 0.5 | - | A2-70 | 17 | 4989999289299 | 285-9050 | 35.2 |
Loading...
Genaue Form | Standard | Montagebohrung, Form | Innensechskant | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Anwendung | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderschrauben , Kombischrauben mit Federring und Scheibe / B078□□□, B777□□□, B877□□□ / Stahl, Edelstahl / A2-70, 10.9 / Innensechskant, die Teilenummer ist B0780315.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B0780315.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Festigkeitsklasse (Stahl)
Ausführung
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Oberflächenbehandlung
Steigung(mm)
Festigkeitsklasse (Edelstahl)
Anzahl in einem Paket(Stück)
JAN Code
Bestellnummer
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B0780308 |
B0780310 |
B0780312 |
B0780320 |
B0780408 |
B0780410 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | Festigkeitsklasse (Stahl) | Festigkeitsklasse (Edelstahl) | Anzahl in einem Paket (Stück) | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | 0.5 | - | A2-70 | 20 | 4989999289268 | 285-9025 | 30.2 | ||
12.01 € | 19 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | 0.5 | - | A2-70 | 19 | 4989999289275 | 285-9033 | 32.9 | ||
7.77 € | 19 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 12 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | 0.5 | - | A2-70 | 19 | 4989999289282 | 285-9041 | 34.3 | ||
6.44 € | 14 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 20 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | 0.5 | - | A2-70 | 14 | 4989999289305 | 285-9068 | 37.7 | ||
9.96 € | 18 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 8 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | 0.7 | - | A2-70 | 18 | 4989999289312 | 285-9076 | 59.3 | ||
9.96 € | 18 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | 0.7 | - | A2-70 | 18 | 4989999289329 | 285-9084 | 63.5 |