Zylinderschrauben , Kombischrauben mit Federring und Scheibe / B078□□□, B777□□□, B877□□□ / Stahl, Edelstahl / A2-70, 10.9 / Innensechskant【5-20 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Zylinderschrauben , Kombischrauben mit Federring und Scheibe / B078□□□, B777□□□, B877□□□ / Stahl, Edelstahl / A2-70, 10.9 / Innensechskant

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 30 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig) / [Festigkeit] 10.9, A2-70 / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant




Wenn Sie hochwertige Zylinderkopfschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von TRUSCO NAKAYAMA. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl (10.9) und aus rostfreiem Stahl (A2-70). Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 6 - 30 (mm) erhältlich. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig). Es gibt die Antriebsform Innensechskant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B0780408

Teilenummer
B0780408
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Werkstoff Oberflächenbehandlung Steigung
(mm)
Festigkeitsklasse (Stahl) Festigkeitsklasse (Edelstahl) Anzahl in einem Paket
(Stück)
JAN Code Bestellnummer Gewicht
(g)

9.96 €

18 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 48[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)NA0.7-A2-70184989999289312285-907659.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Montagebohrung, Form Innensechskant Spitzenform Flaches Ende
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung
Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderschrauben , Kombischrauben mit Federring und Scheibe / B078□□□, B777□□□, B877□□□ / Stahl, Edelstahl / A2-70, 10.9 / Innensechskant, die Teilenummer ist B0780408.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B0780408.

Produktvarianten

Teilenummer
B0780312
B0780315
B0780320
B0780410
B0780412
B0780415
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Werkstoff Oberflächenbehandlung Steigung
(mm)
Festigkeitsklasse (Stahl) Festigkeitsklasse (Edelstahl) Anzahl in einem Paket
(Stück)
JAN Code Bestellnummer Gewicht
(g)

6.44 €

19 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 312[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)NA0.5-A2-70194989999289282285-904134.3

6.44 €

17 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 315[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)NA0.5-A2-70174989999289299285-905035.2

6.44 €

14 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 320[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)NA0.5-A2-70144989999289305285-906837.7

9.96 €

18 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 410[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)NA0.7-A2-70184989999289329285-908463.5

9.96 €

17 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 412[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)NA0.7-A2-70174989999289336285-909267.7

9.96 €

17 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 415[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)NA0.7-A2-70174989999289343285-910669.7

Technischer Support