Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.38D
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 3000~ | Klemmkraft(N) | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | Stahl | Größe (Klemmschraube) | M10 | Werkstoff (Auflageschraube) | Stahl |
[H] Höhe (Spannarm)(mm) | 58 | [L] Länge (Spannarm)(mm) | 90 | Ausführung (Auflageschraube) | Stahlschraube |
Einstellung (Position, Auflageschraube) | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Niederhalte-Klemme, Nr. 38D, die Teilenummer ist NO.38D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.38D.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften