Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.42K-2S
Befestigungsmethode | Gerade Grundplatte | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 1050 bis 2259 | Klemmkraft(N) | 1500 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | Edelstahl | Klemmschraube | Einstellbar | Größe (Auflageschraube) | M8 |
Werkstoff (Auflageschraube) | Edelstahl | Kategorie | Grundkörper | Spannarmhöhe(mm) | 66.5 |
Spannarmlänge(mm) | 63 | Länge (Griff) | Standard | Spitzenzubehör | Rostfreie Schraube |
Einstellung (Position Auflageschraube) | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Niederhalte-Klemme, Nr. 42K-2S, die Teilenummer ist NO.42K-2S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.42K-2S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften