Niederhalte-Klemme, Nr. 44B

Niederhalte-Klemme, Nr. 44B

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.44B

Teilenummer
NO.44B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

32.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 2260~ Klemmkraft(N) 3500
Werkstoff (Korpus) Stahl Klemmschraube Feststehend Größe (Auflageschraube) M10
Werkstoff (Auflageschraube) Stahl Kategorie Grundkörper Spannarmhöhe(mm) 75
Spannarmlänge(mm) 30 Länge (Griff) Standard Spitzenzubehör Stahlschraube
Einstellung (Position Auflageschraube) Nicht verstellbar (fest)

Sie befinden sich auf der Seite für Niederhalte-Klemme, Nr. 44B, die Teilenummer ist NO.44B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.44B.

Technischer Support