Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TGFA25
Teilenummer
|
---|
TGFA25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | d (mm) | L (mm) | W (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.71 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 22 | 19 | 1.0 | 2.5 | 3.8 | 15 | 13 | 4989999284669 | 300-8622 | 9 |
Loading...
Ausführung | Flexibler Haken | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Befestigungsmethode | Schraubbefestigungsausführung |
---|---|---|---|---|---|
Stückzahl(Stück) | 2 (pro Packung) |
Sie befinden sich auf der Seite für Befestigungsöse (Edelstahl) , Typ A, die Teilenummer ist TGFA25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TGFA25.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
A(mm)
B(mm)
D1(mm)
D2(mm)
d(mm)
L(mm)
W(mm)
JAN-Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TGFA2 |
TGFA3 |
TGFA4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | A (mm) | B (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | d (mm) | L (mm) | W (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.99 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 17 | 14 | 1.0 | 2 | 3.8 | 11 | 10 | 4989999284652 | 300-8614 | 5 | ||
11.83 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 27 | 23 | 1.0 | 3 | 4.8 | 18 | 15 | 4989999284676 | 300-8631 | 15 | ||
14.33 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 34 | 26 | 1.2 | 4 | 6.8 | 21 | 20 | 4989999284683 | 300-8649 | 30 |