Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TGFB2
Teilenummer
|
---|
TGFB2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | d (mm) | L (mm) | L1 (mm) | W (mm) | Nutzlast (kN) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.36 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 17 | 14 | 1.0 | 2 | 3.8 | 17 | 9.5 | 10 | 0.05 | 4989999284690 | 300-8657 | 5 |
Loading...
Ausführung | Flexibler Haken | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Befestigungsmethode | Schraubbefestigungsausführung |
---|---|---|---|---|---|
Stückzahl(Stück) | 2 (pro Packung) |
Sie befinden sich auf der Seite für Befestigungsöse (Edelstahl) , Typ B, die Teilenummer ist TGFB2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TGFB2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
A(mm)
B(mm)
D1(mm)
D2(mm)
d(mm)
L(mm)
L1(mm)
W(mm)
Nutzlast(kN)
JAN-Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TGFB25 |
TGFB3 |
TGFB4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | A (mm) | B (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | d (mm) | L (mm) | L1 (mm) | W (mm) | Nutzlast (kN) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.31 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 22 | 19 | 1.0 | 2.5 | 3.8 | 25 | 17 | 13 | 0.07 | 4989999284706 | 300-8665 | 9 | ||
12.85 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 27 | 23 | 1.0 | 3 | 4.8 | 30 | 20.0 | 15 | 0.1 | 4989999284713 | 300-8673 | 15 | ||
16.51 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 34 | 26 | 1.2 | 4 | 6.8 | 34 | 21 | 20 | 0.15 | 4989999284720 | 300-8681 | 30 |