Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
THS1542M
Teilenummer
|
---|
THS1542M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Fahrzeugdurchmesser (mm) | A (mm) | P (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | G (mm) | Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) (kg) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.10 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 42 | 101 | 85 | 9 | 30 | 5.5 | 6.5 | 45 | 4989999286052 | 285-2586 | 240 |
Loading...
E(mm) | 14 | H(mm) | 2.5 | Bestelleinheit(Tasche) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl in einem Paket(Stück) | 2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Türrolle (Rahmen Typ C) , rund, Edelstahl, Kugellager, die Teilenummer ist THS1542M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer THS1542M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Fahrzeugdurchmesser(mm)
A(mm)
P(mm)
C(mm)
D(mm)
F(mm)
G(mm)
Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2)(kg)
JAN-Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
THS1530M |
THS1536M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Fahrzeugdurchmesser (mm) | A (mm) | P (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | G (mm) | Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) (kg) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.02 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 30 | 68 | 57 | 8.6 | 20 | 5.0 | 6.0 | 35 | 4989999286038 | 285-2560 | 114 | ||
47.07 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 36 | 76 | 66 | 8.6 | 20 | 5.0 | 6.0 | 40 | 4989999286045 | 285-2578 | 154 |