Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TIP0
Teilenummer
|
---|
TIP0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d (mm) | d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | W1 (mm) | W2 (mm) | H (mm) | R (mm) | Schwebende Last (N(kgf)) | Spezifikationen | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.2 | - | 42 | - | 32 | 20 | 23 | 2.5 | 98/10 | Rautenförmiger Flansch | 4989999285154 | 300-9114 | 28 |
Loading...
Ausführung | Einfacher Haken | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Befestigungsmethode | Schraubbefestigungsausführung |
---|---|---|---|---|---|
Stückzahl(Stück) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wandhaken Typ IP (Edelstahl) , die Teilenummer ist TIP0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TIP0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d2(mm)
L2(mm)
Ausführung
d(mm)
L1(mm)
W1(mm)
W2(mm)
H(mm)
R(mm)
Schwebende Last(N(kgf))
Spezifikationen
JAN-Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TIP1 |
TIP2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | d (mm) | d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | W1 (mm) | W2 (mm) | H (mm) | R (mm) | Schwebende Last (N(kgf)) | Spezifikationen | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.2 | 4.5 | 44 | 29 | 32 | 19 | 29 | 3.5 | 147/15 | Quadratflansch | 4989999285161 | 300-9122 | 63 | ||
18.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6.2 | 4.5 | 53 | 35 | 38 | 23 | 35 | 4.0 | 196/20 | Quadratflansch | 4989999285178 | 300-9131 | 102 |