Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TIP1
Teilenummer
|
---|
TIP1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d (mm) | d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | W1 (mm) | W2 (mm) | H (mm) | R (mm) | Schwebende Last (N(kgf)) | Spezifikationen | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.2 | 4.5 | 44 | 29 | 32 | 19 | 29 | 3.5 | 147/15 | Quadratflansch | 4989999285161 | 300-9122 | 63 |
Loading...
Ausführung | Einfacher Haken | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Befestigungsmethode | Schraubbefestigungsausführung |
---|---|---|---|---|---|
Stückzahl(Stück) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wandhaken Typ IP (Edelstahl) , die Teilenummer ist TIP1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TIP1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
d(mm)
d2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
W1(mm)
W2(mm)
H(mm)
R(mm)
Schwebende Last(N(kgf))
Spezifikationen
JAN-Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TIP0 |
TIP2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | d (mm) | d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | W1 (mm) | W2 (mm) | H (mm) | R (mm) | Schwebende Last (N(kgf)) | Spezifikationen | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.2 | - | 42 | - | 32 | 20 | 23 | 2.5 | 98/10 | Rautenförmiger Flansch | 4989999285154 | 300-9114 | 28 | ||
18.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6.2 | 4.5 | 53 | 35 | 38 | 23 | 35 | 4.0 | 196/20 | Quadratflansch | 4989999285178 | 300-9131 | 102 |