Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TOP8
Teilenummer
|
---|
TOP8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B1 (mm) | D (mm) | d (mm) | H (mm) | P (mm) | t (mm) | Schwebende Last (N(kgf)) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Hakendurchmesser (mm) | Stückzahl (Stück) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.77 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 26 | 80 | 8 | 5.2 | 32.5 | 60 | 3 | 196/20 | 26 | 80 | 8 | 1 (pro Packung) | 4989999274103 | 275-2018 | 63 |
Loading...
Ausführung | Einfacher Haken | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Befestigungsmethode | Schraubbefestigungsausführung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Offenes Deckauge (Edelstahl) , die Teilenummer ist TOP8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TOP8.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
A(mm)
B1(mm)
D(mm)
d(mm)
H(mm)
P(mm)
t(mm)
Schwebende Last(N(kgf))
Breite(mm)
Höhe(mm)
Hakendurchmesser(mm)
Stückzahl(Stück)
JAN-Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TOP5 |
TOP6 |
TOP9 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | A (mm) | B1 (mm) | D (mm) | d (mm) | H (mm) | P (mm) | t (mm) | Schwebende Last (N(kgf)) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Hakendurchmesser (mm) | Stückzahl (Stück) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.15 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 45 | 5 | 4.2 | 20.0 | 35 | 2 | 98/10 | 15 | 45 | 5 | 2 (pro Packung) | 4989999274080 | 275-1992 | 28( 2 Bohrungen) | ||
18.74 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 20 | 60 | 6 | 5.2 | 26 | 46 | 2 | 147/15 | 20 | 60 | 6 | 2 (pro Packung) | 4989999274097 | 275-2000 | 52( 2 Bohrungen) | ||
15.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 32 | 100 | 9 | 6.2 | 38.0 | 73 | 3 | 294/30 | 32 | 100 | 9 | 1 (pro Packung) | 4989999274110 | 275-2026 | 93 |