Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TLEH8
Teilenummer
|
---|
TLEH8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B (mm) | D (mm) | d (mm) | H (mm) | h (mm) | P (mm) | t (mm) | Schwebende Last (N(kgf)) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Hakendurchmesser (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 24 | 80 | 8 | 5.2 | 51.0 | 40 | 65 | 3 | 156.8/16 | 24 | 80 | 8 | 4989999285758 | 328-6088 | 73 |
Loading...
Ausführung | Einfacher Haken | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Befestigungsmethode | Schraubbefestigungsausführung |
---|---|---|---|---|---|
Spezifikationen | Für flache Senkkopfschraube | Stückzahl(Stück) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Ösenhaken, lang, (Edelstahl) , die Teilenummer ist TLEH8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TLEH8.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
A(mm)
B(mm)
D(mm)
d(mm)
H(mm)
h(mm)
P(mm)
t(mm)
Schwebende Last(N(kgf))
Breite(mm)
Höhe(mm)
Hakendurchmesser(mm)
JAN-Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TLEH5 |
TLEH6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | A (mm) | B (mm) | D (mm) | d (mm) | H (mm) | h (mm) | P (mm) | t (mm) | Schwebende Last (N(kgf)) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Hakendurchmesser (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 15 | 45 | 5 | 3.6 | 27.5 | 20 | 35 | 2.5 | 78.4/8 | 15 | 45 | 5 | 4989999285734 | 328-6061 | 18 | |
11.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 18 | 60 | 6 | 4.2 | 39.0 | 30 | 48 | 3 | 117.6/12 | 18 | 60 | 6 | 4989999285741 | 328-6070 | 36 |